ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

Meervoudig vermelde flexibele VFD kabel met paar voor rem of temperatuursensor

ÖLFLEX® VFD 2XL - afgeschermde VFD kabel voor vaste installatie of af en toe bewogen toepassing met UL TC-ER certificering.

  • VFD aandrijving- en motorverbindingen
  • Breed toepassingsgebied: NFPA 70 en NFPA 79
  • EMC-conform

Vlamvertragend Mechanische weerstand Oliebestendig Stoorsignalen

CE UL C_UL C_RU ECOLAB

Artikelnummer Aantal aders en mm²/AWG-maten per geleider Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
700710 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 16.6 135,408 298
700711 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 17.4 196,416 375
700712 4 G 4 + (2 x 1,0) 19.1 238,08 438
700713 4 G 6 + (2 x 1,0) 20.3 319,92 527
700714 4 G 10 + (2 x 2,5) 25.0 496,992 1027
700715 4 G 16 + (2 x 2,5) 28.2 749,952 1347
700716 4 G 4AWG + (2 x 2,5) 32.0 992,496 1674
700717 4 G 2AWG + (2 x 2,5) 35.6 1.528,176 2351

Voordelen

  • Een kabel met meerdere functies
  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
  • Kostenbesparende, eenvoudige installatie doordat afgesloten kabelgoten overbodig zijn (geschikt voor open bekabeling)
  • Dankzij de capaciteitsarme constructie zijn grotere kabellengten tussen omvormer en aandrijving mogelijk
  • UL TC-ER en c(UL) CIC/TC goedgekeurd

Toepassing

  • Verbindingskabel tussen frequentie-omzetter en motor
  • Voor vaste installatie of toepassingen met incidentele bewegingen
  • Explosiegevaarlijke zones (Class 1 Division 2) conform NEC artikel 501
  • Installatietechniek
  • Industriële machines en machinewerktuigen

Bijzonderheden

  • Oliebestendig volgens UL OIL RES I & II
  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact
  • Bestand tegen zonlicht; directe ingraving

Normreferentie en keurmerken

  • UL TC-ER (exposed run) volgens UL 1277
  • Class 1 Division 2 conform NEC artikel 501
  • Flexibele motorkabel conform UL 2277
  • c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4
  • CE (50V - 1kV)

Opmaak

  • Fijndradige litzen van vertind koper
  • Aderisolatie: XLPE
  • Sturingspaar met folie met een aluminiumlaag en vertinde afvoerdraad
  • Afzetlint
  • Aluminium-gecoate folie
  • Koperen omvlechting vertind met afvoerstreng
  • Buitenmantel: Speciaal samengestelde thermoplastische elastomeer (TPE), zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers

Certificeringen

  • USA: UL TC-ER, WTTC, flexibele motorvoeding
    Canada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4

Geleideropmaak

  • Fijndradig

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 7.5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • UL TC: 600V/2000V
    UL Flexible Motor Supply: 1000V
    c(UL) CIC/TC: 600V
    cRU AWM: 1000V
  • IEC U0/U: 600/1000 V

Testspanning

  • 6000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Incidenteel buigen: -25°C tot +90°C
    Vaste installatie: -40°C tot +90°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 610 m haspel of 8 x 76 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.