RKK wigklem voor ronde kabels

FKK 01-06 wigklemmen voor het vastmaken van ronde kabels

Suitable mounting plates in the web catalog

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal kabels Voor kabel buitenste Ø (mm) Gewicht (g) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52026020
RKK 01 2 7.0 - 11.0 200 1
52026024
RKK 02 1 18 - 21.5 180 1
52026028
RKK 04 1 24.5 - 26 150 1
52026030
RKK 05 1 19 - 24 170 1
52026022
RKK 06 1 11.5 - 14 184 1

Voordelen

  • De wigklemmen houden de kabel voorzichtig vast zonder de kabel in de noodzakelijke bewegingsprocesssen te belemmeren

Toepassing

  • Bevestiging van ronde stuurstroomkabels

Opmaak

  • RKK 01 voor 2 kabels (7-10mm en 8-11mm)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 klasse-id: EC000127
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zadel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingsklem

Opmerking

  • Klemkracht: 343N

Materiaal

  • Polyamide 6.6

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +50°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.