MULTI-STANDARD SC 1

UL (AWM) + CSA AWM I A/B + <HAR>

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, stuurstroomkabel, PVC enkele ader, UL-erkend/UL AWM stijl 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K

  • Vertinde flexibele koperdraad
  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Oliebestendig

CE CSA HAR RU EAC Fire

Artikelnummer Kleur Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] m/ring m/box Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4180400
groen/geel 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180403
bruin 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180401
zwart 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180406
grijs 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180402
blauw 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180414
donkerblauw 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180414K
donkerblauw 0.5 2,5 - 3000 4,8 9
4180409
oranje 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180405
Wit 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180404
Rood 0.5 2,5 100 - 4,8 9
4180500
groen/geel 0.75 2,6 100 - 7,2 12
4180503
bruin 0.75 2,6 100 - 7,2 12
4180501
zwart 0.75 2,6 100 - 7,2 12
4180506
grijs 0.75 2,6 100 - 7,2 12
4180502
blauw 0.75 2,6 100 - 7,2 12
4180514
donkerblauw 0.75 2,6 100 - 7,2 12
4180514K
donkerblauw 0.75 2,6 - 2500 7,2 12
4180507
violet 0.75 2,6 100 - 7,2 12
4180504
Rood 0.75 2,6 100 - 7,2 12
4180600
groen/geel 1 2,8 100 - 9,6 15
4180600K
groen/geel 1 2,8 - 2000 9,6 15
4180603
bruin 1 2,8 100 - 9,6 15
4180601
zwart 1 2,8 100 - 9,6 15
4180606
grijs 1 2,8 100 - 9,6 15
4180602
blauw 1 2,8 100 - 9,6 15
4180614
donkerblauw 1 2,8 100 - 9,6 15
4180609
oranje 1 2,8 100 - 9,6 15
4180605
Wit 1 2,8 100 - 9,6 15
4180604
Rood 1 2,8 100 - 9,6 15

Voordelen

  • Geografisch universeel inzetbaar
  • Minder technische documentatie
  • Minder diverse types op voorraad
  • Verhoogt de kostenefficiëntie van het productieproces

Toepassing

  • Bedrading in professionele verlichtingsapparatuur
  • Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
  • Voor interne bekabeling van schakelkasten

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Vlamvertragend volgens UL VW1/CSA FT1
  • Oliebestendig

Normreferentie en keurmerken

  • De maatvoering van multi-standaardkabels gebeurt in mm²of AWG / kcmil. De primaire maatvoering staat vermeld in onderstaande tabel. De equivalente maatvoering is te vinden in tabel T16 in deze catalogus. Bij de omzetting wordt altijd de dichtstbijzijnde hogere maatvoering aangehouden.
  • Kabeltypecertificeringen: <HAR> H05V-K vlgs. EN 50525-2-31, UL AWM
    Styles 1007 & 1569 (door UL vlgs. UL-norm UL 758, UI Lapp GmbH's UL AWM dossiernummer: E63634), CSA AWM IA / B (door CSA vlgs. CSA norm CSA
    C22.2 nr. 210-05, CSA klasse 5851-01)

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Speciale op PVC gebaseerde aderisolatie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • 4 x buitendiameter (OD) bij normaal gebruik; 2 x OD bij voorzichtig buigen

Nominale spanning

  • HAR / IEC: U0/U: 300/500 V;
    UL (AWM): U: 300 V;
    CSA (AWM I A/B): U: 300 V

Testspanning

  • 2000 V

Temperatuurbereik

  • Vast geïnstalleerd: HAR / IEC: -40 °C tot +70 °C; UL (AWM): tot +105 °C; CSA (AWM I A/B): tot +105 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • De buitendiameters van de onderdeelnummerstabel zijn maximum waarden.