ÖLFLEX® PLUG CEE aansluit- en verlengkabel zonder faseverschuiver

Op H07RN-F gebaseerde verbindings- en verlengkabels voor driefasen-wisselspanning

ÖLFLEX® PLUG CEE aansluit-/verlengkabel zonder faseomzetter, <HAR> H07RN-F, stekker/bus draaistroom/5-polig CEE, verlenging of enkelzijdig afgestript

Voorheen: ÖLFLEX® PLUG CEE (400 V) connector/verlengkabel

CE Fire

Artikelnummer Plug amps Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Lengte in m Kopergewicht kg/1.000 stuks Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® PLUG CEE-aansluitkabel
71222231 16 5 G 1.5 11.2 - 14.4 2,5 180
71222373 16 5 G 1.5 11.2 - 14.4 3,5 252
71222239 16 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5 360
71222232 16 5 G 2.5 13.3 - 17 2,5 300
71222374 16 5 G 2.5 13.3 - 17 3,5 420
71222240 16 5 G 2.5 13.3 - 17 5 600
71222241 32 5 G 2.5 13.3 - 17 5 600
71222234 32 5 G 4.0 15.6 - 19.9 2,5 480
71222242 32 5 G 4.0 15.6 - 19.9 5 960
71222243 32 5 G 6.0 17.5 - 22.2 5 1440
ÖLFLEX® PLUG CEE-verlengkabel
71222292 16 5 G 1.5 11.2 - 14.4 10 720
71222295 16 5 G 2.5 13.3 - 17 10 1200
71222296 16 5 G 2.5 13.3 - 17 25 3000
71222298 32 5 G 2.5 13.3 - 17 10 1200
71222299 32 5 G 2.5 13.3 - 17 25 3000
71222301 32 5 G 4.0 15.6 - 19.9 10 1920
71222302 32 5 G 4.0 15.6 - 19.9 25 4800
71222304 32 5 G 6.0 17.5 - 22.2 10 2880
71222305 32 5 G 6.0 17.5 - 22.2 25 7200

Toepassing

  • Voor driefasen-wisselspanningtoepassingen
  • Machines en systemen op bouwplaatsen
  • Overeenkomstig EN 50565-2: in droge en vochtige ruimtes en buiten

Bijzonderheden

  • Ook verkrijgbaar met faseverschuiver (motorrichting kan worden veranderd)
  • Andere afmetingen, lengtes, connectoren, ontwerpen en uitvoeringen op maat zijn leverbaar op aanvraag

Normreferentie en keurmerken

  • <HAR> H07RN-F kabeltypegoedkeuring volgens EN 50525-2-21

Opmaak

  • Gemonteerde 5-polige CEE-stekker, 400 V, rood, 6-uur-stand in overeenstemming met VDE 0623/EN 60309-2, spatwaterdicht IP 44
  • 80 mm ontmanteld, met adereindhulzen
  • Vanaf 10 mm²: 100 mm ontmanteld, met adereindhulzen
  • Gemonteerd 5-polig CEE-koppelstuk, 400 V, rood, 6-uur-stand, in overeenstemming met VDE 0623/EN 60309-2, spatwaterdicht IP 44

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Classificatie: EC001576
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Stroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netaansluitkabel

Geleideridentificatie

  • Volgens 0293-308 (tabel T9)

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 15 x D

Nominale spanning

  • U0/U = 200/346 tot 240/415

Testspanning

  • 2500 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -25°C tot +60°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Gelieve rekening te houden met de veiligheidsinformatie volgens DIN VDE 0620-1, stekkers en stopcontacten voor huishoudelijk gebruik en gelijkwaardige toepassingen - Deel 1: algemene vereisten, bijlage E: "Uitsluitend te installeren door personen met relevante kennis van en ervaring met elektrotechniek!"