UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Afgeschermde datakabel met kleine aderdoorsnede

UNITRONIC® LiFYCY (TP): Laagfrequente PVC datakabel, extrafijne draden, 0,08 mm², getwist aderpaar, afgeschermd, ruimtebesparende installatie, IEC vlamvertragend

Voor micro-elektronica vereisten

Stoorsignalen

CE Fire

Artikelnummer Afmeting en doorsnede in mm2 Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
0034231
4 x 2 x 0.08 5,4 19,4 37
0034233
8 x 2 x 0.08 7,1 23,7 76

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie

Toepassing

  • Voor bescherming tegen hoogfrequente stoorsignalen worden vaak fijndradige kabels gebruikt
  • Voor alle omstandigheden waarbij afgeschermde kabels met de kleinst mogelijke afmetingen zijn vereist
  • Voorbeelden: micro-elektronica, hoorapparaten enz.

Bijzonderheden

  • Zeer kleine afmetingen
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie van PVC
  • Twisted Pair
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van PVC
    Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C Ca. 80 nF/km
  • C/S ca. 120 nF/km

Capacitieve inkoppeling

  • Bij 1 kHz: ca. 300 pF/100 m

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig, doorsnede 0,08 mm.

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 7,5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.