UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Zeer flexibele, halogeenvrije sensor/actuator kabel - bestand tegen een breed spectrum chemische stoffen
Kabels voor sensor/actuator bekabeling in ruwe omgevingen. Voor gebruik in kabelrupsen, halogeenvrij, aan te sluiten op M8, M12 connectoren.
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Weerbestendig
- Flexibel bij lage temperaturen
Voordelen
- Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
- Ongevoelig bij contact met bio-olie, emulsies, vetten en wassen op plantaardige, dierlijke of synthetische basis
- Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
- Geschikt voor stoomreinigers
- Goede bestendigheid tegen ammoniakverbindingen en biogasssen
Toepassing
- Automatisering
- Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
- Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
Bijzonderheden
- Goede chemische weerstand tegen hydraulische vloeistoffen op basis van esters
- Ozon-, UV- en weerbestendig volgens EN 50396 en HD 605 S2
- Geschikt voor kabelrupsen
- Torsiebestendig
- Halogeenvrij
Normreferentie en keurmerken
- Gecertificeerde bestendigheid tegen desinfecteer- en reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
- ECOLAB®
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
Opmaak
- Extra-fijne draadaders gemaakt van blank koper
- Aderisolatie: PE
- Kleurcode:
3-pin: bn, bu, bk
4-pin: bn, wh, bu, bk
5-pin: bn, wh, bu, bk, gy - Buitenmantel van speciaal TPE
- Kleur buitenmantel: zwart
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel
-
Geleideridentificatie
- conform EN 60947-5-2
-
Geleideropmaak
- Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6
-
Minimale buigradius
- Bewogen: 5 x buitendiameter
- Vaste installatie: 3 x buitendiameter
-
Temperatuurbereik
- Flexibel: -40°C tot +90°C
- Vaste installatie: -50°C tot +90°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Andere types van samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.