SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren

Betrouwbaar Spanning Stoorsignalen Temperatuurbestendig

CE CULUS cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Buiten ø (mm), vanaf - tot Minimum Ø boven omvlechting (mm) SW sleutelmaat mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 50
53112620
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8,5 25
53112640
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
53112650
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12 50
53112635
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12 25
53112645
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 12 25
53112655
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15 25
53112665
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15 10
53112675
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15 5

Voordelen

  • Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
  • Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
  • Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
  • Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
  • Gemakkelijke montage

Toepassing

  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Telecommunicatie
  • Machinebouw en installatie
  • Meet- en regeltechniek
  • Automatisering

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Opmerking

  • Verkrijgbaar in roestvrij staal V2A

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.