UNITRONIC® SENSOR M8-M12

M8 connector (M) op M12 connector (V)

Sensor/actuator kabelset, M8 op M12, PUR halogeenvrij, 3-pin, stekker/contactdoos, LED, A-code, IP65/IP67/IP68, geschikt voor kabelrupsen

Meer varianten onder www.lappbenelux.com/assemblyfinder of op aanvraag

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Montagetijd Benodigde ruimte Kabelrups UV-bestendig Waterdicht

CULUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal pinnen Lengte in m Ontwerp LED Nominale spanning (V) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
3-pin
22260241
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FS 3 0,3 recht-recht geen 60 1
22260242
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS 3 0,6 recht-recht geen 60 1
22260243
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FS 3 1 recht-recht geen 60 1
22260244
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FS 3 2 recht-recht geen 60 1
22260245
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA 3 0,3 recht-haaks geen 60 1
22260246
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA 3 0,6 recht-haaks geen 60 1
22260247
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA 3 1 recht-haaks geen 60 1
22260248
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA 3 2 recht-haaks geen 60 1
22260271
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA-2L 3 0,3 recht-haaks 2 LEDs 24 1
22260272
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA-2L 3 0,6 recht-haaks 2 LEDs 24 1
22260273
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA-2L 3 1 recht-haaks 2 LEDs 24 1
22260274
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA-2L 3 2 recht-haaks 2 LEDs 24 1

Voordelen

  • Kostenefficiënte aansluiting
  • Ruimtebesparend door compacte afmetingen.
  • Snel en gemakkelijk opsporen van fouten
  • Vergulde contacten voor lage contactweerstand

Toepassing

  • Voor hoge mechanische belasting en zware omstandigheden

Bijzonderheden

  • UV-bestendig
  • Bestand tegen olie en chemicaliën
  • Geen LABS en PVC
  • Geschikt voor kabelrupsen
  • Met houders voor markering

Normreferentie en keurmerken

  • Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472
  • UL-Listed (E-File E249137)
  • Vlamvertragend volgens UL 1581 FT-2

Opmaak

  • Aderdoorsnede: 0,25 mm²
  • Kleurcode:3-pin: bn (1), bu (3), bk (4)
  • Buitenmantel: PUR, zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor/actorkabel met connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Geconfectioneerde sensor-actor-kabel

Materiaal

  • Contactmateriaal: CuSn
    Coating van de contacten: Ni/Au
    Bevestigingsmoer: vernikkeld messing
    Connectorbehuizing: TPU, vlamvertragend, zelfdovend

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter
  • Flexibel: 10 x buitendiameter

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67/IP68

Omgevingstemperatuur

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Vaste installatie -40°C tot +80°C
    Incidentele buiging -25°C tot +80°C

Codering

  • A-standaard

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • UL-certificeringen staan vermeld in het informatieblad.