Kabelschoenen met cilindervorm KRFN
Voordelen
- Kan door middel van schroefverbindingen worden gemonteerd, maakt voormontage mogelijk
- Hoge veiligheid en belastbaarheid door hoogwaardig elektrolytkoper
- Met inspectiegat
Toepassing
- Buiskabelschoenen voor flexibele kopergeleiders 50-240 mm², geschikt voor klasse 2 en 5
- Aangepast voor kleine ruimtes
Normreferentie en keurmerken
- Voldoet aan de eisen van EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 en VDE 0220:1 in combinatie met aanbevolen gereedschap
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Stiftkabelschoen voor koperkabel
-
Materiaal
- Vertind elektrolytisch koper
-
Temperatuurbereik
- Temperatuurbereik tot max. +90°C
- Working temperature: 110°C, max. +140°C
-
- * Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.