SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

Oranje beschermslang set met korte lengtes

E-Mobility Montagetijd Lichtgewicht Betrouwbaar Spanning Temperatuurbestendig

Artikelnummer Golfslang (m) Weefsel/vlechtwerk (m) Kabelbinder (st.) Inhoud (m) Inhoud (VE) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61737407
Polypropyleen (PP) Polyester (PET) Polyamide 6 (PA6) 3 100 1

Voordelen

  • Bescherming en bundeling van kabels, leidingen, draden
  • Onderhoud en montage achteraf
  • Bijkomende bescherming tegen slijtage voor kleine ruimtes

Toepassing

  • E-Mobility

Bijzonderheden

  • Deelbare en gesloten beschermslangen
  • Hoge mechanische en chemische bestendigheid

Normreferentie en keurmerken

  • Toepassing conform de Europese verordening ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 voor de markering van hoogvoltsystemen en -componenten (> 25V AC/ > 60V) met de signaalkleur oranje

Inclusief

  • Gegolfde slang, ingesneden en afsluitbaar (3 m)
  • Gegolfde slang, tweedelig en afsluitbaar (3 m)
  • Gebreid weefsel, gesloten en bestand tegen insteken (3 m)
  • Gevlochten slang, ingesneden en zelfoprollend (3 m)
  • Kabelbinder (100 stuks, 200 mm x 2,5 mm) en intrekhulp (1x)

Geleverde kleur

  • Oranje

Materiaal

  • Polyamide 6 (PA6) Polypropyleen (PP) Polyester (PET)
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Temperatuurbereik

  • PP: -30 tot +105°C PA6: -55 tot +125°C PET: -40 tot +160°C

  • Andere kleuren en maten zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.