ÖLFLEX® FD 891 P

Hoogflexibele stuurstroomkabel met PVC aderisolatie en slijtvaste, oliebestendige PUR buitenmantel

ÖLFLEX® FD 891 P - Oliebestendige stuurstroomkabel voor gebruik in kabelrupsen onder zware omstandigheden met UL/cUL AWM certificering

  • Core Line Performance - gemiddelde tot verhoogde verplaatsingswegen of versnellingen
  • Hoge oliebestendigheid
  • AWM certificering voor de VS en Canada

Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups UV-bestendig

CE RU C_RU EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® FD 891 P
1028752
2 X 0.5 6.5 9,6 46
1028007
7 G 0.5 9.6 33,6 118
1028103
3 G 0.75 7.3 21,6 66
1028104
4 G 0.75 8 28,8 82
1028105
5 G 0.75 8.7 36 101
1028107
7 G 0.75 10.7 50,4 142
1028112
12 G 0.75 11.7 86,4 196
1028118
18 G 0.75 13.9 129,6 282
1028125
25 G 0.75 16.6 180 404
1028134
34 G 0.75 18.9 244,8 541
1028150
50 G 0.75 22.5 360 738
1028303
3 G 1.5 8.4 43,2 98
1028304
4 G 1.5 9.3 57,6 125
1028305
5 G 1.5 10.1 72 155
1028307
7 G 1.5 11.9 100,8 221
1028312
12 G 1.5 13.9 172,8 318
1028318
18 G 1.5 16.9 259,2 484
1028325
25 G 1.5 20.1 360 671
1028334
34 G 1.5 23.1 489,6 910
1028952
2 X 2.5 8.9 48 102
1028403
3 G 2.5 9.3 72 134
1028404
4 G 2.5 10.3 96 173
1028405
5 G 2.5 11.3 120 217
1028407
7 G 2.5 13.4 168 312
1028412
12 G 2.5 15.8 288 460
1028503
3 G 4.0 10.9 115,2 197
1028504
4 G 4.0 12.1 153,6 257
1028507
7 G 4.0 16.1 268,8 471
1028604
4 G 6.0 13.7 230,4 363
1028614
4 G 10.0 17.9 384 605
1028624
4 G 16.0 23.4 614,4 973
1028634
4 G 25.0 27.6 960 1437

Voordelen

  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen
  • Gecertificeerd voor de VS en Canada voor op export geörienteerde machine-, toestel- en apparatenconstructeurs

Toepassing

  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • Voornamelijk in natte omgevingen van gereedschapswerktuigen en transportlijnen
  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • Installatietechniek
  • In droge en vochtige binnenruimtes onder normale mechanische belasting

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 & CSA FT1
  • Hoge oliebestendigheid
  • Slijtvast en kerfbestendig
  • Opgeruwd niet-klevend oppervlak

Normreferentie en keurmerken

  • UL rec. AWM Style 20234
  • cRU AWM II A/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Extra fijndradig, klasse 6 litze-opbouw
  • Aderisolatie PVC
  • Aders samengeslagen in korte slaglengtes
  • Non-woven omwikkeling
  • PUR buitenmantel, zwart (gelijk aan RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte cijfers overeenkomstig VDE 0293-334

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6

Minimale buigradius

  • Bewogen: 7,5 x vanaf buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x D

Nominale spanning

  • IEC: U0/U 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Bewogen: -5°C tot +70°C (UL: +80°C)
  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C (UL: +80°C)

Buigcycli & toepassingsparameters

  • Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.