SKINDICHT® SM-NPT INOX
Artikelnummer | Artikelbenaming | Stuks / VE | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|---|
52103500
|
NPT 1/2" | 50 | |||
52103510
|
NPT 3/4" | 50 | |||
52103520
|
NPT 1" | 25 | |||
52103530
|
NPT 1 1/4" | 10 |
Toepassing
- Bij toepassingen waar geen inwendige schroefdraad in de behuizing zit
Opmaak
- NPT schroefdraad
Opmerking
- Andere maten zijn leverbaar op aanvraag
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer
-
Materiaal
- Roestvast staal
-
Temperatuurbereik
- -60°C tot +200°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.