ÖLFLEX® CHAIN TM CY

Zeer flexibele, afgeschermde stuurstroomkabel met TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC vermelding conform (UL) resp. c(UL) voor Noord-Amerika

ÖLFLEX® CHAIN TM CY - aansluit- en stuurstroomkabel voor talrijke toepassingen in kabelrupsen in UL-lijst en met UL/cUL AWM-certificering.

  • Core Line Performance - gemiddelde tot verhoogde verplaatsingswegen of versnellingen
  • Het normatieve multitalent volgens NEC en NFPA 79
  • Probleemloze toepassing in kabelgeleider, industriemachine of windenergie-installatie

Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen UV-bestendig

CE CSA RU UL C_UL

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® CHAIN TM CY
8718030S 3 G 1.0 8.4 59,524 122
8718040S 4 G 1.0 9.1 71,429 158
8718050S 5 G 1.0 10 84,821 183
8718070S 7 G 1.0 11.4 139,881 207
8718120S 12 G 1.0 13.9 227,679 341
8718180S 18 G 1.0 16.1 321,429 472
8718250S 25 G 1.0 18.6 336,31 649
8716030S 3 G 1.5 9.2 77,381 170
8716040S 4 G 1.5 10.2 98,214 190
8716050S 5 G 1.5 11 113,095 223
8716070S 7 G 1.5 12.7 145,833 269
8716120S 12 G 1.5 15.4 248,512 463
8716180S 18 G 1.5 18.1 349,702 679
8716250S 25 G 1.5 22.1 465,774 951
8714040S 4 G 2.5 11.4 138,393 269
8714070S 7 G 2.5 15.2 218,75 420
8712040S 4 G 4.0 13.1 229,17 463
8710040S 4 G 6.0 16.1 309,524 574

Voordelen

  • Multinorm-certificering biedt universele toepassingsmogelijkheden, minder varianten en kostenbesparend
  • TC-ER en MTW goedkeuringen maken de open installatie op kabelgoten en het gebruik voor industriemachines met slechts een kabel mogelijk
  • Ongevoelig bij contact met vele smeermiddelen op basis van mineraalolie en andere chemische media
  • Ideaal voor exportgeoriënteerde machine- en apparatenbouwbedrijven op grond van hoge normatieve acceptatie door de Noord-Amerikaanse NEC (National Electric Code)
  • Met inachtneming van het temperatuurbereik ook geschikt voor buitengebruik

Toepassing

  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • Vaste, open installatie op en tussen kabelgoot en machine volgens NEC
  • Industriële machines en machinewerktuigen
  • Bouw van windenergie-installaties
  • Lineaire robots, geautomatiseerde handling apparatuur

Bijzonderheden

  • Hoge oliebestendigheid, volgens UL OIL RES I en UL OIL RES II
  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Bestand tegen zonlicht; directe ingraving
  • Waterbestendig UL 75°C WET Rating
  • EMC-conform

Normreferentie en keurmerken

  • Certificeringen USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certificeringen Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 conform NEC artikel 501
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Extra-fijne draadaders gemaakt van blank koper
  • Aderisolatie: PVC met nylon omhulsel
  • Aders samengeslagen in korte slaglengtes
  • Non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel: speciaal thermoplastisch polymeer
  • Mantelkleur: zwart (soortgelijk RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Bewogen: 10 x vanaf buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x D

Nominale spanning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Temperatuurbereik

  • Vast geïnstalleerd: -40°C (-25°C UL TC) tot +90°C (UL TC, MTW, conform AWM +105°C)
  • Bewogen: -25°C tot +90°C (conform UL MTW)

Buigcycli & toepassingsparameters

  • Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.