ÖLFLEX® HEAT 260 MC
Polytetrafluorethyleenkabels voor de meest extreme belastingen
ÖLFLEX® HEAT 260 MC - PTFE stroomkabel, robuust, chemische weerstand en ruimtebesparend, voor gebruik in machine en fabrieksbouw bij temperaturen: -190°C tot +260°C
- Excellente chemische, thermische en elektrische eigenschappen
- Dun, licht en robuust
Voordelen
- Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
- Diëlektrische sterkte bij frequente schommeling van de omgevingstemperatuur
- Geschikt voor sensortechnologie dankzij goede elektrische en mechanische eigenschappen
- Lage uitgassing
Toepassing
- In omgevingen met zeer hoge temperaturen, contact met chemische stoffen, kleine ruimtes
- ÖLFLEX® HEAT 260 is de perfecte oplossing in zware werkomstandigheden
- Meest voorkomende toepassingen
- Bouw van industriële ovens
- Gieterijen
- Chemische industrie
- Energiecentrales
- Lakstraten
- Verwarmingselementen
- Kunststofindustrie
- Bouw van windturbines - Sensorsystemen, bijv. niveausensoren
Bijzonderheden
- ÖLFLEX® HEAT 260 gemaakt van PTFE
- Uitstekend bestand tegen zuren,
basen, solventen, vernissen, benzine, oliën en veel
andere chemische stoffen
- Moeilijk ontvlambaar
- Hoge diëlektrische eigenschappen en slijtage
weerstand
- Neemt weinig water op
- Bestand tegen microben
- Niet-hechtende isolatiematerialen
- Weer- en ozonbestendig
- Water- en vuilafstotend
- Hoge rek- en scheurweerstand
- Bestand tegen contact met vloeibare stikstof
- Bestand tegen synth.hydraulische vloeistoffen - Vlamvertragend
Opmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
- Aderisolatie op basis van PTFE
- Aders getwist samengeslagen
- Buitenmantel op basis van PTFE, zwart
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel
-
Geleideridentificatie
- Kleuren volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
-
Geleideropmaak
- Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- U0/U: 300/500 V
-
Testspanning
- 2500 V
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
- X = zonder groen-geel
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie:
-190°C tot +260°C
Kortstondig: tot max. +300°C -
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.