Multi-coaxkabels RG 59 B/U

Hierdoor worden installatiekosten en voorzieningen bespaard. Twin-kabel met PVC-buitenmantel. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C

Fire

Artikelnummer Aantal enkelvoudige kabels x RG-type Buitendiameter mm Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Karakteristieke impedantie: 75 Ohm
2170056
2 x RG 59 B/U 6.5 / 13 50 116

Voordelen

  • Multi-coaxkabels zorgen voor een vereenvoudigde installatie in het geval van meerdere gebundelde kabels
  • Hierdoor bespaart u op installatiekosten
    en het zorgt voor betere mechanische
    bescherming van de kabels

Bijzonderheden

  • Multi-coaxkabels zijn gemakkelijker teinstalleren dan enkelvoudige coaxkabels

Opmaak

  • 2 x enkelvoudige coaxiale kabels type RG 59 B/U
  • Tweelingkabel
  • PVC mantel
  • Kleur: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Coaxkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: Coaxiale kabel

Gebaseerd op

  • MIL specificatie MIL-DTL17 H

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 15 x kabeldiameter

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.