FKK wigklem voor platte kabels

FKK 08 wigklemmen voor het vastmaken van vlakke kabels tot een kabeldikte van 10 mm

Suitable mounting plates in the web catalog

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal kabels Max. totale kabelafmeting (mm) Gewicht (g) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52026051
FKK 08 1-2 50 x 10 103 1
52026050
FKK 07 1-3 90x17 349 1

Voordelen

  • Aan de kant van de schacht kan het montageblad aan de wand worden geplugd of aan de aanwezige railbeugels worden geschroefd of gelast
  • Het montageblad kan aan de liftkooi worden geschroefd of gelast

Toepassing

  • Bevestiging van platte stuurstroomkabels

Opmaak

  • De kleine wigklem voor kabels kan tot 2 platte kabels opnemen, de grote tot 3 platte kabels

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor installatiestrip

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 6.0 Class-Description: Toewbehoren voor leidingkanaal stroom/datakabel

Info

  • Klemkracht (bij totale kabeldikte): FKK 08: 2-10mm = 600-800N FKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N
  • Minimale insteekdiepte van de wig: FKK 08: 60% = 60mm FKK 07: 60% = 90mm

Materiaal

  • Halogeenvrij polyamide 6.6

Temperatuurbereik

  • Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.