SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, robuuste PG messing kabelwartel met buig-& anti-knik bescherming, hoge beschermklasse, voor kabels met grote buitendiameter

Groot klembereik Optimale trekontlasting Robuust

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Max. montage-afmetingen voor installatie (mm) SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/05 3,5 - 5 23 14.0 / 15.0 50.0 5 50
52001000
SR 09/07 5,5 - 7 25 17.0 / 17.0 52.0 6 50
52001010
SR 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001020
SR 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001030
SR 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52001040
SR 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52001050
SR 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5 25
52001060
SR 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 25
52001070
SR 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5 25
52001080
SR 21/15 13,5 - 15 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001090
SR 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001100
SR 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001110
SR 21/20 18 - 20 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001120
SR 29/20 18 - 20 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001130
SR 29/23 21 - 23 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001140
SR 29/25 23 - 25 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001150
SR 36/26 23 - 26 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001160
SR 36/30 27 - 30 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001170
SR 36/33 30 - 33 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001180
SR 36/35 32 - 35 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001190
SR 42/35 32 - 35 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001200
SR 42/38 35 - 38 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001210
SR 42/40 36 - 40 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001220
SR 48/40 36 - 40 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1
52001230
SR 48/44 40 - 44 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1

Voordelen

  • Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
  • Hoge trekontlasting
  • Robuust
  • Voor kabels met grote buitendiameters
  • Hoge beschermingsgraad

Toepassing

  • Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden
  • Handgereedschap
  • Bouwwerven
  • Bouwplaatsen
  • Bewegende machineonderdelen

Opmaak

  • PG-schroefdraad

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM
  • Voor EMC-uitvoering, zie SKINDICHT® SRE

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Op aanvraag:

  • Beschikbaar met lange schroefdraad

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    O-ring: NBR
    Anti-knikbescherming: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 65

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.