SILVYN SINUS PA6 12.2X15.7 BK 50M SILVYN SINUS PA6 12.2X15.7 BK 50M 61806565 SILVYN® SINUS PA6 is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft
SILVYN SINUS PP 16,6x21,0 BK SILVYN SINUS PP 16,6x21,0 BK 61806535 SILVYN® SINUS PP is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft
SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M 61746985 SILVYN® RILL PA6 is de klassieke parallelle geribbelde slang die de beste bescherming biedt door de structuur en veelzijdige accessoires
SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M 61806640 SILVYN® SPLIT is een parallelle geribde deelbare slang die geschikt is voor installatie achteraf
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M 61754065 SILVYN® FPAS is een parallel geribde slang, biedt beste kabelbescherming in combinatie met de veelzijdige accessoires
SILVYN RILL PA12 28 / 23X28.5 GY 50M SILVYN RILL PA12 28 / 23X28.5 GY 50M 61815140 SILVYN® RILL PA12 is de klassieke parallelle geribbelde slang die de beste bescherming biedt door de structuur en veelzijdige accessoires
SILVYN FPAX Y 16-13-13 BK SILVYN FPAX Y 16-13-13 BK 55507350 SILVYN® FPAX Y - verdeler in Y-vorm voor SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK M 16X1.5 /13 BK SILVYN FLEXILOK M 16X1.5 /13 BK 65500405 SILVYN® FLEXILOK M - metrische schroefdraad buisfitting
SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M 61791160 SILVYN® MAXI PA is een parallel geribde slang met grote diameter
SILVYN SPLIT COV 45 M50X1.5 BK SILVYN SPLIT COV 45 M50X1.5 BK 61806685 SILVYN® SPLIT COV is een deelbare buisfitting voor serie-installatie met de deelbare slang SILVYN® SPLIT
SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK 55506495 SILVYN® FPAG 90° M - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK 55506475 SILVYN® FPAG-M - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN HCC 50 / 40.1X50.0 BK SILVYN HCC 50 / 40.1X50.0 BK 61794030 SILVYN® HCC is een unieke beschermslang met metrische afmetingen
SILVYN KLICK-RH 54 BK SILVYN KLICK-RH 54 BK 65500647 SILVYN® KLICK-RH - slanghouder voor SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-V GY SILVYN KLICK-V GY 61811270 SILVYN® KLICK-V - aansluitstuk voor slanghouder SILVYN® KLICK-S