EPIC® H-B 6 TG

De serie H-B connectorbehuizingen. De standaard van de industriesector!

De universele metalen behuizing is de kleinste in de H-B-serie en is geschikt voor binnenwerken met uitstekende elektrische eigenschappen.

  • Ergonomische handgreep voor eenvoudige ontkoppeling
  • Hoge uitvoering: meer plaats in de binnenruimte voor de bedrading
  • Beschermingsklasse UL50E getest

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Mechanische weerstand Robuust Waterdicht

cRUus VDE gekeurd

Artikelnummer Artikelbeschrijving M PG Huls Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Stekerhuis recht, nokken tbv langsbeugel
10011000
H-B 6 TG 13,5 - 13,5 ja 10
10021000
H-B 6 TG 16 - 16 ja 10
19011000
H-B 6 TG M20 20 - - 10
19021000
H-B 6 TG M25 25 - - 10

Voordelen

  • De meest compacte behuizing uit de H-B-serie. Voor een veelheid aan diverse binnenwerken

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Regeltechniek
  • Plasticindustrie

Bijzonderheden

  • Behuizing, lage uitvoering
  • Nokjes voor enkele beugel
  • Rechte kabelinvoer
  • Uitvoeringen met / zonder wartelkraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Behuizing voor industriële connector

Materiaal

  • Behuizing: Aluminiumlegering poedercoating grijs Nokken: Staal gecoat

Veiligheidsklasse

  • IP 65 (vergrendeld)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (veersluiting)

VDE gekeurd

  • Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.