UNITRONIC® SENSOR FD

Zeer flexibele kabel voor sensor/actuator bekabeling voor gebruik in kettingrupsen, halogeenvrij

Kabels voor sensor/actuator bekabeling in ruwe omgevingen. Voor gebruik in kabelrupsen, halogeenvrij, aan te sluiten op M8, M12 connectoren.

Voor toegenomen mechanische belasting en zware gebruiksomstandigheden

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend Halogeenvrij Mechanische weerstand Kabelrups UV-bestendig

CE RU

Artikelnummer Artikelbenaming Afmetingen (mm²) Buitendiameter [mm] Ader/materiaal buitenmantel Kleur Kopergetal [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y 5 x 0.25 4,7 PP/PUR zwart 12
7038868
Lif9Y11Y 8 x 0.25 5,9 PP/PUR zwart 19
7038864
Lif9Y11Y 3 x 0.34 4,6 PP/PUR zwart 9,8
7038865
Lif9Y11Y 4 x 0.34 4,7 PP/PUR zwart 13
UNITRONIC® SENSOR FD - geoptimaliseerd
7038889
Lif9Y11Y 3 x 0.25 3,6 PP/PUR zwart 7,5
7038890
Lif9Y11Y 4x0.25 3,8 PP/PUR zwart 10,2
7038893
Lif9Y11Y 5 x 0.34 4,5 PP/PUR zwart 16
UNITRONIC® SENSOR FD afgeschermd
7038885
Lif9YC11Y 3 x 0.34 4,3 PP/PUR zwart 19,1
7038886
Lif9YC11Y 4 x 0.34 4,6 PP/PUR zwart 23,5
7038887
Lif9YC11Y 5 x 0.34 5 PP/PUR zwart 27,5

Voordelen

  • Designs voor hoog flexibel gebruik
  • Slijtvast
  • Slijtvast
  • Ruimtebesparend door compacte afmetingen.

Toepassing

  • Automatisering
  • Sensor/ actuator kabels
  • Engineering
  • Montage- en productielijnen

Bijzonderheden

  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij volgens VDE 0472-815
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Geschikt voor kabelrupsen
  • Ontworpen voor 4 miljoen wisselende buigcycli en afstanden tot 10 m

Normreferentie en keurmerken

  • UL AWM Style 20549

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: PP
  • Kleurcode:
    3-pin: bn, bu, bk
    4-pin: bn, wh, bu, bk
    5-pin: bn, wh, bu, bk, gy
    8-pin: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd
  • Buitenmantel: PUR, zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Maximale bedrijfsspanning

  • 300 V (niet voor aandrijftoepassingen)

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295 en IEC 60228 klasse 6 (Zie tabel T16 voor de corresponderende AWG-maatvoering)

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter
  • Flexibel: 10 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Incidenteel buigen: -25°C tot +80°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Andere types van samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.