EPIC® DATA FT IE

Industrieel ethernet wanddoorvoer

De geïntegreerde connector is geschikt voor directe aansluiting op printplaten en bestemd voor ethernet-systemen in veeleisende industriële omgevingen.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
M12 doorvoerconnector (V/V), D-gecodeerd
22262022
AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
M12 inbouwconnector bus voor voorwandmontage, soldeercontacten voor printplaten, X-gecodeerd
21700617
ED-IE-M12F-X-FM
M12 inbouwconnector (V) voor achterwandmontage, soldeercontacten voor printplaten, X-gecodeerd
21700618
ED-IE-M12F-X-RM

Bijzonderheden

  • Versies met wandmontage aan de voor- en achterkant
  • M12 paneeldoorvoer voor directe verbinding met PCB
  • Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen
  • Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs

Normreferentie en keurmerken

  • M12 D-gecodeerd conform IEC 61076-2-101
    M12 X-gecodeerd conform IEC 61076-2-109
  • M12 D-gecodeerd: cat. 5 vlgs. ISO/IEC 11801
    M12 X-gecodeerd: cat. 6A vlgs. ISO/IEC 11801

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Sensor-actuator connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actor-inbouwconnector

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Omgevingstemperatuur

  • -25°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.