SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M - buisfitting voor SILVYN® FPAS

Maximale bescherming tegen vibratie Montagetijd Benodigde ruimte Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS cRUus

Artikelnummer Metrische maat Geschikt voor SILVYN® FPAS Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FPAG 90° M zwart
55506485
12 x 1.5 10 10
55506495
16 x 1.5 13 10
55506505
16 x 1.5 16 10
55506515
20 x 1.5 16 10
55507075
20 x 1.5 18 10
55506526 20 x 1.5 20 10
55506525
20 x 1.5 21 10
55506536 25 x 1.5 25 10
55506535
25 x 1.5 28 10
55506545
32 x 1.5 34 10
55507085
40 x 1.5 42 1
55506555
50 x 1.5 42 1
55506565
50 x 1.5 54 1
55506575
63 x 1.5 54 1
55507095
63 x 1.5 67 1
SILVYN® FPAG 90° M grijs
55506480
12 x 1.5 10 10
55506490
16 x 1.5 13 10
55506500
16 x 1.5 16 10
55506510
20 x 1.5 16 10
55507070
20 x 1.5 18 10
55506521 20 x 1.5 20 10
55506520
20 x 1.5 21 10
55506531 25 x 1.5 25 10
55506530
25 x 1.5 28 10
55506540
32 x 1.5 34 10
55507080
40 x 1.5 42 1
55506550
50 x 1.5 42 1
55506560
50 x 1.5 54 1
55506570
63 x 1.5 54 1
55507090
63 x 1.5 67 1

Voordelen

  • 90° kniestuk voor optimale montage
  • Snelle montage
  • Hoge treksterkte
  • Afdichting
  • Bescherming tegen trillingen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPAS
  • Toepassingen met hevige trillingen
  • Voor toepassingen met beperkte ruimte

Bijzonderheden

  • In het zwart UV- en weerbestendig
  • Demonteerbaar met een schroevendraaier

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • 90° kniestuk
  • Materiaal
  • Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Opmerking

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP66

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.