HITRONIC® PCF Kabel voor PROFINET-toepassingen

PCF als DUPLEX kabelversie met PVC- of PUR-ommanteling voor PROFINET-toepassing type B of C

PROFINET conforme optische kabels overeenkomstig type B en type C met 2K200/230 PCF twin-kabel, kleurcode J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • Voor PROFINET-toepassingen type B of type C
  • Voor directe stekkerconfectionering

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Hittebestendig Lichtgewicht Oliebestendig Optimale trekontlasting Kabelrups

CULUS PROFINET

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28055702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A 200/230 PCF 2 7,5 59
28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC 200/230 PCF 2 7,2 55
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 200/230 PCF 2 8,8 71
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 200/230 PCF 2 8,8 76

Voordelen

  • Optische dataoverdracht tot 500 m
  • Eenvoudige bediening
  • Geen interferentie door externe bronnen
  • Geen aardingsproblemen
  • Geschikt voor het monteren van een connector

Toepassing

  • PCF DUPLEX voor optische signaaloverdracht in industriële toepassingen
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • Bij 100 Mbit/s: max. 100 m kabellengte
  • PROFINET type B voor flexibele installatie
  • PROFINET type C voor hoogflexibele toepassingen (kabelrups)

Bijzonderheden

  • Kabelopmaak met PVC buitenmantel: in standaard applicaties in industriële omgevingen
  • Kabelopmaak met PUR buitenmantel: bij hoge mechanische en chemische belasting in industriële omgevingen
  • PNB - PROFINET-Type B
  • PNC - PROFINET-Type C
  • FD - hoogflexibel (kabelrups)

Normreferentie en keurmerken

  • 28055702: met c(UL)us certificering
    (OFNG 75°C)

Opmaak

  • Kleurgecodeerde, tight-buffered PCF vezellichtgeleiders met PVC mantel
  • Subkabel buitendiameter: 2,2 mm
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PUR of PVC buitenmantel (zie artikelomschrijving)
  • Kleur buitenmantel: groen (RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Ader: 0,5 mm
    Subkabel: 2,2 mm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Zwart, orange (met pijlopdruk)

Vezeltype

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (glasvezel met kunststof buitenmantel)

Minimale buigradius

  • zie datasheet

Standaardbenaming

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: fluorpolymeren

Toegestane trekbelasting

  • Zie datasheet

Temperatuurbereik

  • Zie datasheet

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.