SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, toegenomen oliebestendige polyamide kabelwartel met variabele klembereiken en reductie afdichtingsinzetstuk

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS cRUus GGVS

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® STR zilvergrijs
53015100
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53015110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53015170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53015180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53015190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® STR zwart
53015300
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53015310
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015320
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015330
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015340
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015350
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015360
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53015370
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53015380
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53015390
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® STR lichtgrijs
53018100
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53018110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53018120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53018130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53018140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53018150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53018160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53018170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53018180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53018190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5

Voordelen

  • Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Groot, variabel klembereik
  • Optimale trekontlasting
  • Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)

Toepassing

  • Met reduceerring om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Testen

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.