Coaxiaal - RG
Vaste installatie en voorwaardelijk flexibel gebruik in droge of vochtige ruimten binnen en buitenshuis. Temperatuurbereik van -55°C tot +250°C
Voordelen
- Met coaxkabels kunnen signalen met
een hoge bandbreedte vervormingsvrij en
met weinig verlies worden verstuurd. - Hoge frequenties
Toepassing
- Voor toepassingen met beperkte
bewegingen en voor vaste installatie
in droge en vochtige binnen- en buitenruimtes - Voor radio- en computersystemen
Bijzonderheden
- Vlamvertragend
Opmaak
- Coaxkabels zijn aanzienlijk minder gevoelig voor interferentie
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Coaxkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 6.0 Class-Description: Coaxiale kabel
-
Diëlektrische constante
- - Polyethyleen (PE) 2.3- Polyethyleen,
luchtcelisolatie (PE-ho) 1.5- Polytetrafluorethyleen
(PTFE) 2.1
Minimale buigradius
- Vaste installatie: 6 x buitendiameter
-
Specificaties en keurmerken
- Vergelijkbaar met MIL-DTL17 H
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie: PE-buitenmantel:
-40°C tot +80°C - Vaste installatie: PVC buitenmantel:
-40°C tot +80°C
Vaste installatie: fluor kunststof
-55°C to +250°C -
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.