SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, universeel inzetstuk voor afdichting, voorkomt binnendringen van stof en vuil in de behuizing, als bescherming tegen ongebruikte verbindingspunten

Montagetijd Optimale trekontlasting Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Hoogte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® SD-M
54113100
SD-M 12 11.5 2.0 100
54113110
SD-M 16 15.0 2.0 100
54113120
SD-M 20 20.0 2.0 100
54113130
SD-M 25 25.0 2.0 50
54113140
SD-M 32 30.0 2.0 50
54113150
SD-M 40 40.0 2.0 25
54113160
SD-M 50 49.0 2.0 25
54113170
SD-M 63 58.0 2.0 25

Voordelen

  • Voorkomt dat er stof en vuil in de behuizing komt

Toepassing

  • Deze stofbescherming wordt onder de dopmoer van de SKINTOP® kabelwartels gelegd.
  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Bescherming van niet-gebruikte aansluitingen

Opmerking

  • Eenvoudig te hanteren: zonder demontage de kabel doorduwen
  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Luchtcelisolatie PE

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.