UNITRONIC® SENSOR PVC M8

M8-connector (M/V) aan vrij uiteinde

Sensor-actor aansluitkabel 3-, 4-polig, M8 stekker/M8-bus op vrij kabeluiteinde, A-gecodeerd, PVC, IP65/IP67/IP68

Meer varianten onder www.lappbenelux.com/assemblyfinder of op aanvraag

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Montagetijd Benodigde ruimte Waterdicht

CULUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal pinnen Lengte in m Ontwerp Nominale spanning (V) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
3-pin
Stekker
22260847
AB-C3-M8MS-2,0PVC 3 2 recht 60 1
22260665
AB-C3-M8MS-5,0PVC 3 5 recht 60 1
22260848
AB-C3-M8MS-10,0PVC 3 10 recht 60 1
vrouwelijk
22262093 AB-C3-2,0PVC-M8FA 3 2 haaks 60 1
22262081 AB-C3-5,0PVC-M8FA 3 5 haaks 60 1
22260370
AB-C3-10,0PVC-M8FA 3 10 haaks 60 1
4-pin
Stekker
22262105 AB-C4-M8MS-2,0PVC 4 2 recht 30 1
22262106 AB-C4-M8MS-5,0PVC 4 5 recht 30 1
22262107 AB-C4-M8MS-10,0PVC 4 10 recht 30 1
vrouwelijk
22260846
AB-C4-2,0PVC-M8FA 4 2 haaks 30 1
22260845
AB-C4-5,0PVC-M8FA 4 5 haaks 30 1
22260844
AB-C4-10,0PVC-M8FA 4 10 haaks 30 1
Mannelijk-vrouwelijk
22260169 AB-C4-M8MS-1,0PVC-M8FS 4 1 recht-recht 30 -
22260170 AB-C4-M8MS-2,0PVC-M8FS 4 2 recht-recht 30 -
22260171 AB-C4-M8MS-5,0PVC-M8FS 4 5 recht-recht 30 -
22260172 AB-C4-M8MS-10,0PVC-M8FS 4 10 recht-recht 30 -

Voordelen

  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie
  • Ruimtebesparend door compacte afmetingen.
  • Snel en gemakkelijk opsporen van fouten

Toepassing

  • Voor gemiddelde mechanische belasting in droge omstandigheden

Bijzonderheden

  • Beperkte olie- en chemische bestendigheid
  • LABS vrij
  • Met houders voor markering

Normreferentie en keurmerken

  • Vlamvertragend overeenkomstig style 2464
  • UL-Listed (E-File E249137)

Opmaak

  • Aderdoorsnede: 0,25 mm²
  • Kleurcode:3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  • Buitenmantel: PVC, zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor/actorkabel met connector

Materiaal

  • Contactmateriaal: CuSn
    Coating van de contacten: Ni/Au
    Bevestigingsmoer: vernikkeld messing
    Connectorbehuizing: TPU, vlamvertragend, zelfdovend

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67/IP68

Omgevingstemperatuur

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Vaste installatie -25°C tot +80°C
    Incidentele buiging -5°C tot +80°C

Codering

  • A-standaard

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • UL-certificeringen staan vermeld in het informatieblad.