ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e

Flexibel gebruik

Deze LAN-kabel is geschikt voor ethernet in veeleisende industriële omgevingen en heeft een plaatsbesparende opmaak. Voor gebruik in natte en droge ruimtes.

  • Voor EtherCAT-toepassingen
  • Cat.5e
  • Alleen voor patchkabeltoepassingen (max. 60 m)

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Oliebestendig Benodigde ruimte Stoorsignalen

CULUS EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm J_1NVGW Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PVC buitenmantel
2170430
ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e 1 x 4 x AWG26/7 1 4.8 20 32
PUR buitenmantel, halogeenvrij
2170431
ETHERLINE® P EC FLEX Cat.5e 1 x 4 x AWG26/7 1 4.8 20 31

Voordelen

  • Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen
  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • Ruimtebesparend

Toepassing

  • geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen
  • Voor flexibele toepassingen (7-dradige aderopbouw)
  • Veel toepassingen met Industrial Ethernet, voor vaste installatie en flexibel gebruik.
  • Voor interne bekabeling tussen switches en PLC's in schakelkasten
  • Alleen voor patchkabeltoepassingen (max. 60 m)

Bijzonderheden

  • PUR versie UV-bestendig en halogeenvrij met verhoogde robuustheid
  • Hoogwaardige tweevoudige afscherming garandeert een hoge overdrachtveiligheid in elektromagnetisch belaste gebieden

Normreferentie en keurmerken

  • Certificering: UL/CSA type CMX overeenkomstig UL 444 en CSA C22.2 No. 214
  • Vlamvertragend volgens UL VW1/CSA FT1

Opmaak

  • Litzenopbouw, 7-dradig, vertind koper
  • PE aderisolatie
  • Kleurcodering: oranje/wit-oranje en groen/wit groen
  • Star quad
  • SF/UTP: vertinde koperomvlechting en gelamineerde aluminiumfolie als globale afscherming
  • PVC of PUR buitenmantel
  • Kleur: groen (op basis van RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • max. 100 V (niet voor voedingsdoeleinden)

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter
  • Flexibel gebruik: 8 x buitendiameter

Karakteristieke impedantie

  • Nom. 100 Ω conform IEC 61156-5

Temperatuurbereik

  • Kabel met PVC ommanteling vast geïnstalleerd: -30°C tot +80°C bewogen: -5°C tot +50°C
  • Kabel met PUR ommanteling vast geïnstalleerd: -40°C tot +80°C bewogen -30°C bis +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.