SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, PG universeel inzetstuk voor afdichting, voorkomt binnendringen van stof in de behuizing, als bescherming tegen ongebruikte verbindingspunten

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Hoogte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® SD
52025235
SD 7 10.5 2.0
52025240
SD 9 13.5 2.0
52025250
SD 11 17.0 2.0
52025260
SD 13,5 18.5 2.0
52025270
SD 16 20.5 2.0
52025280
SD 21 26.0 2.0
52025290
SD 29 34.5 2.0
52025291
SD 36 44.5 2.0

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Luchtcelisolatie PE

Temperatuurbereik

  • -70°C tot +100°C

Voordelen

  • Voorkomt dat er stof en vuil in de behuizing komt

Toepassing

  • Deze stofbescherming wordt onder de dopmoer van de SKINTOP® kabelwartels gelegd.
  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Bescherming van niet-gebruikte aansluitingen

Opmerking

  • Eenvoudig te hanteren: zonder demontage de kabel doorduwen
  • Minimale afname is één verpakkingseenheid