UNITRONIC® FD P plus A
Hoogwaardige PUR-kabel voor kabelrups voor AWM-toepassing conform CSA/ NFPA 79
UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C
- Ketting: hoogpresterend en flexibel bij lage temperaturen
- Laagcapacitief ontwerp
- Halogeenvrij
Voordelen
- Degelijk en betrouwbaar
- Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
- UL-AWM nominale spanning 1000 V bij interne, beschermde bedrading (bijv. binnen Industrial Platform onder field labeling) maakt interne installatie direct naast voedingskabels met toegepaste UL nominale spanning 1kV mogelijk
- In de VS binnen industriële machines en in kabelrupsen binnen de Industrial Platform onder Field Labeling (voor controle door AHJ), volgens NFPA 79, paragraaf 12.9.2 (uitzondering 3 onder 12.9.2: tot 1 mm² en <16 AWG)
Toepassing
- Zeer flexibele dataleiding met PUR-buitenmantel voor hoogste eisen aan de duurzaamheid ook in rauwe klimaatomstandigheden
- Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
- UItgebreid ontwerp voor hoge prestaties in kabelrupsen
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
Bijzonderheden
- PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën
- Over het algemeen voor gebruik buiten (niet in Noord-Amerika), dankzij UV- en ozonbestendigheid
- Vlamvertragend: IEC 60332-1-2, FT2 (horizontale vlamtest)
- Halogeenvrij, laagcapacitief en koudeflexibel tot -40 °C
- Licht klevend oppervlak, bestand tegen hydrolyse en microben, oliebestendig
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0812
- cRUus AWM, UL-gecertificeerd (UL: E63634): UL AWM style 21576 en AWM A/B I/II
Opmaak
- Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
- Aderisolatie: op basis van polyolefine
- Non-woven omwikkeling
- Buitenmantel gemaakt van speciale PUR-samenstelling
Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Geleideridentificatie
- DIN 47100, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- C/C Ca. 60 nF/km
-
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Extra fijndradig
-
Minimale buigradius
- Bewogen: 5 x buitendiameter
- Vaste installatie: 3 x buitendiameter
-
Testspanning
- 1500 V
-
Temperatuurbereik
- Flexibel: -40°C tot +80°C
- Vast geïnstalleerd: -40 °C tot +80 °C
cRUus AWM: max. +80 °C -
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.