FIPLOCK® ONE M

Buisfittingsysteem voor de hoogste eisen, geschikt voor FIPLOCK® PA6 / PA12

EPIC® SOLAR 4Plus M

Nieuw buiskoppelingssysteem met innovatief vergrendelingssysteem

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Montagetijd Lichtgewicht Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar UV-bestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer Metrische maat SW sleutelmaat mm Binnenste Ø (mm) Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12 Kleur Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FIPLOCK® ONE M zwart
61804211
12 x 1.5 17 7,2 7 zwart 10
61804212
12 x 1.5 20 10 10 zwart 10
61804213
16 x 1.5 20 10 10 zwart 10
61804214
16 x 1.5 22 9 12 zwart 10
61804215
20 x 1.5 20 10 10 zwart 10
61804216
20 x 1.5 22 13 12 zwart 10
61804217
20 x 1.5 27 13 17 zwart 10
61804218
25 x 1.5 27 17,2 17 zwart 10
61804219
25 x 1.5 36 18 23 zwart 10
61804220
32 x 1.5 36 23 23 zwart 10
61804221
32 x 1.5 41 25 29 zwart 10
61804222
40 x 1.5 41 29 29 zwart 10
61804223
40 x 1.5 52 31,9 36 zwart 10
61804224
50 x 1.5 52 36 36 zwart 10
61804225
50 x 1.5 65 41,9 48 zwart 10
61804226
63 x 1.5 65 50,5 48 zwart 10
FIPLOCK® ONE M grijs
61804227
12 x 1.5 17 7,2 7 grijs 10
61804228
12 x 1.5 20 10 10 grijs 10
61804229
16 x 1.5 20 10 10 grijs 10
61804230
16 x 1.5 22 9 12 grijs 10
61804231
20 x 1.5 20 10 10 grijs 10
61804232
20 x 1.5 22 13 12 grijs 10
61804233
20 x 1.5 27 13 17 grijs 10
61804234
25 x 1.5 27 17,2 17 grijs 10
61804235
25 x 1.5 36 18 23 grijs 10
61804236
32 x 1.5 36 23 23 grijs 10
61804237
32 x 1.5 41 25 29 grijs 10
61804238
40 x 1.5 41 29 29 grijs 10
61804239
40 x 1.5 52 31,9 36 grijs 10
61804240
50 x 1.5 52 36 36 grijs 10
61804241
50 x 1.5 65 41,9 48 grijs 10
61804242
63 x 1.5 65 50,5 48 grijs 10

Voordelen

  • Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
  • Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekende IP-kwalificatie
  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

Toepassing

  • Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Rondom vergrendelingsmechanisme door 360° tandensysteem
  • Vergrendelingsmechanisme met geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekend afdichtbereik voor veelvoudige ribbelslangen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7005)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandgedrag volgens UL 94V-0

Veiligheidsklasse

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.