SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M metrische kabelwartel-accessoires met grotere schroefdraadverbinding dan de bestaande schroefdraadopeningen

Montagetijd Benodigde ruimte Betrouwbaar

Artikelnummer Uitwendige schroefdraad M1 Inwendige schroefdraad M2 SW sleutelmaat mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1.5 16 x 1.5 20 100
52100301
16 x 1.5 20 x 1.5 24 100
52100302
20 x 1.5 25 x 1.5 29 100
52100303
25 x 1.5 32 x 1.5 36 50
52100304
32 x 1.5 40 x 1.5 46 25
52100305
40 x 1.5 50 x 1.5 55 10
52100306
50 x 1.5 63 x 1.5 68 10

Voordelen

  • Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening
  • Montage met een sleutel
  • Krassen op de behuizing worden
    vermeden door geïntegreerde flens

Toepassing

  • Machines
  • Apparaten
  • Behuizingen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • Polyamide, met glasvezel versterkt

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.