ÖLFLEX® SMART 108
Rendabele VDE-geregistreerde PVC stuurstroomkabel
ÖLFLEX® SMART 108 - VDE-geregistreerde PVC stuurstroomkabel, flexibel en genummerd voor diverse toepassingen, 300/500V, ook voor YSLY of YY
- CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
- VDE geregistreerd
- Alleen beschikbaar in standaardlengtes en standaardverpakkingen
Voordelen
- SMART: uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Kostenefficiënte PVC stuurstroomkabel
Toepassing
- Voor vaste installatie en incidenteel buigen
- In droge of vochtige ruimtes onderworpen aan gemiddelde mechanische belasting
- Meest voorkomende aderdoorsneden zijn leverbaar; voor andere maatvoering zie OLFLEX® CLASSIC 110
- Standaardlengtes en- verpakkingen leverbaar zoals hieronder vermeld
Bijzonderheden
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Goede chemische bestendigheid, zie tabel T1 in de catalogus
- Oliebestendigheid: zie datasheet
Normreferentie en keurmerken
- VDE-reg. nr. 8639
Opmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
- PVC isolatie, TI2
- Buitenmantel met twee PVC-lagen, TM2; buitenkant zilvergrijs
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1
-
Geleideropmaak
- Fijndradig volgens DIN EN 60228 (VDE 0295), klasse 5 / IEC 60228 klasse 5
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- U0/U: 300/500 V
-
Testspanning
- 4000 V
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
- X = zonder groen-geel
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Standaardverpakking: ring = RG, drum (haspel) = DR
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.