UNITRONIC® TRAIN

Buskabels - MVB en WTB - Elektronenstraal cross-linked voor hoge eisen in spoorwegtoepassingen

  • Kleine buitendiameters voor maximale plaats- en gewichtbesparing
  • Extreem lage demping ≤ 5 MHz

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Lichtgewicht Oliebestendig Stoorsignalen Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Kabels voor MVB
2173000
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5 1x2x0,5 7,6 29
2173001
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5 1x2x0,5+1x0,5 7,6 34
2173002
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5 2x2x0,5 8,3 40
2173003
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25 2x2x0,5+4x0,25 8,3 50
Kabels voor WTB
2173004
UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75 1x2x0,75 8,4 41

Voordelen

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Bestand tegen mechanische invloeden in zware werkomstandigheden
  • Uitgebreid temperatuurbereik
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • EMC-geoptimaliseerd ontwerp

Toepassing

  • De communicatiesystemen WTB (wire train bus - draad trein bus) en MVB (multifunctie voertuig bus) vormen het zogenaamde TCN (trein communicatie netwerk)
  • UNITRONIC® TRAIN buskabels zijn ontworpen voor gebruik in TCN conform IEC 61375
    MVB overeenkomstig IEC 61375-3-1
    WTB overeenkomstig IEC 61375-2-1
  • Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
  • Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur

Bijzonderheden

  • Brandgedrag volgens EN/IEC:
    - Halogeenvrij conform EN 60754-1
    - Geen bijtende gassen conform EN 60754-2
    - Geen fluorine conform EN 60684-2
    - Geen toxische gassen conform EN 50305
    - Lage rookdichtheid conform EN 61034-2
    - Vlamvertragend conform EN 60332-1-2
    - Geen vlamverbreiding conform EN 60332-3-25
  • Brandgedrag volgens NF:
    - Toxiciteit van gassen conform NF X 70-100
    - Lage rookdichtheid conform NF X 10-702
    - Geen branduitbreiding conform NF C 32-070,
    cat. C1 en C2
  • Chemische verhoudingen:
    - Oliebestendig conform EN 50264-1
    - Brandstofbestendig conform EN 50264-1
    - Zuurbestendig conform EN 50264-1
    - Alkalibestendig conform EN 50264-1
    - Ozonbestendig conform EN 50264-3-2

Normreferentie en keurmerken

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • EN 50264-1

Opmaak

  • In strengen verdeelde vertinde 19-draadse geleider
  • Aderisolatie: op basis van polyolefine
  • Buitenmantel gemaakt van elektronenbundel vernet met copolymeersamenstelling EM 104
  • Buitenmantel: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 125 V

Minimale buigradius

  • Flexibel: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1000 V
  • Ader/afscherming: 1.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 120 ohm (±10%)

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie:
    -45°C tot +90°C
  • Incidenteel buigen: -35°C tot +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.