Universeel gereedschap EPEW 12

EPWE 12: elektromechanisch gereedschap met Li-ion batterij is compatibel met alle krimpstempels voor het PEW 12 systeem.

Artikelnummer Artikelbenaming Gewicht (kg) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61813817 E-PEW 12 4,7

Voordelen

  • Elektromechanisch gereedschap met Li-ion accu
  • Betrouwbaar, lage onderhoudskosten
  • Nauwkeurige positionering van contacten
  • Quickstop voorkomt te grote krimpdruk
  • Status afleesbaar op multifunctioneel display:
    - Status batterij
    - Service interval - overhitting - overbelasting

Toepassing

  • Compatibel met alle krimpbekken voor de PEW 12 krimptang
  • Voor het krimpen van vrijwel alle krimpverbindingen met aderdoorsneden 0,08-95 mm²
  • Breed toepasbaar in de kabelassemblage

Inclusief

  • Geleverd in kunststof koffer (500 x 420 x 125 mm)
  • Gereedschap zonder krimpbekken en positioneerhulp
  • Accu en oplader

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Geleverde kleur

  • Zwart

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.