SKINTOP® MS-SC NPT
SKINTOP® MS-SC NPT, messing kabelwartel met hoog geleidend, flexibel EMC contact, voor kabels met en zonder binnenmantel
Voordelen
- Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
- Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
- Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
- Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
- Gemakkelijke montage
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Automatisering
- Telecommunicatie
- Meet- en regeltechniek
- Machinebouw en installatie
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Materiaal
- Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
-
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
-
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
- Statisch: -40 °C tot +100 °C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.