H1Z2Z2-K, geoptimaliseerde versie

H1Z2Z2-K/EN 50618-zonnekabel, in de grond te installeren: impact-/crashing-resistance, AD8, Dca

H1Z2Z2-K - gekoppelde fotovoltaïsche (PV)/zonne-kabel conform EN 50618, in de grond gerelateerde UV-/ozonbestendig, UL 854 Crushing- Impact-Resistance Test, AD8, in de grond te installeren, CPR Dca

  • AD8 - Permanent onderdompelen
  • Direct ingraven vlgs. Test
  • Dca-geclassificeerd conform CPR (BauPVO in DE)

Engineering Zonne-energie Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Hittebestendig Bestand tegen lage temperaturen Corrosiebestendig Mechanische weerstand Lichtgewicht Robuust Zuurbestendig Spanning Temperatuurbestendig UV-bestendig Waterdicht Groot aantal keurmerken

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Kleur buitenmantel: zwart
1023759
1 X 4 5,5 38,4 60
1023760
1 X 6 6 57,6 80
1023761
1 X 10 7,1 96 123
Kleur buitenmantel: rood
1023774
1 X 4 5,5 38,4 60
1023775
1 X 6 6 57,6 80
1023776
1 X 10 7,1 96 123
Kleur buitenmantel: blauw
1023789
1 X 4 5,5 38,4 60
1023790
1 X 6 6 57,6 80
1023791
1 X 10 7,1 96 123

Voordelen

  • Voor buitengebruik
  • Robuust tegen mechanische belasting, directe ingraving in vakkundig uitgevoerde kabelgraven binnen of zonder beveiligingssysteem
  • Zeer goede thermische eigenschappen
  • In de EU dankzij Dca-classificatie op de bedrijfsplaats in overeenstemming met vele gebouwtypes volgens lokale juridische uitvoering van de EU-BauPVO/bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
  • Verwachte gebruiksduur van 25 jaar bij normale gebruiksomstandigheden zoals vastgelegd in EN 50618/VDE 0283-618

Toepassing

  • Voor de vrije en vaste of vrij hangende bekabeling van zonne-energiemodules of verbindingen van de modulereeksen met de omvormer, bijv. volgens normen voor PV-systemen zoals HD 60364-7-712 of VDE 0100-712 en volgens zonne-kabelnormen zoals bijv. EN 50618/VDE 0283-618 voor geharmoniseerd kabelontwerp H1Z2Z2-K, enz ..; kortsluit- en aardsluitveilig conform bijlage A van EN 50618/ VDE 0283-618 en conform HD 60364-5-52
  • Volgens bijlage A van EN 50618/VDE 0283-618 ook voor installatie in elektro-installatiebuizen, -kanalen, pleisterwerk en apparaten evenals voor gebruik in en op beschermende apparaten en installaties (beschermklasse II)
  • PV-systemen met DC-systeemspanning tot max. 1800 V tegen aarde
  • AD8: watercontact of permanent onderdompelen tot max. 1 meter waterdiepte
  • Verhoogde mechanische robuustheid, bijv. bij stoot;
    In de grond in vakkundig uitgevoerde kabelgraven (zie paragraaf 4.2 in VDE 0891-6 of paragraaf 300.5 in artikel 300 in NFPA 70/ NEC - National Electrical Code van de VS) met of zonder aanvullend, in de grond te leggen beschermsysteem zoals slang/buis;
    Bij gebruik van een extra in de grond geïnstalleerd beschermsysteem moet vastvochtig water uit verontreinigd water in het beschermsysteem worden voorkomen.

Bijzonderheden

  • Weer-/UV-bestendig conform EN 50618 / VDE 0283-618, bijlage E en ozonbestendig conform EN 50396;
    dwarswaterdicht "AD8" conform IEC 60364-5-51/HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 en EN 50525-2-21/VDE 0285-525-2-21 tot 1 meter waterdiepte
  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2 en Dca-classificatie volgens EU-BauPVO - Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
  • Halogeenvrij conform IEC 60754-1 (aandeel halogeenzuurhoudende gassen),
    geringe corrosiviteit van de brandgassen conform IEC 60754-2 (zuurgraad)
  • Goed bestand tegen inkerving en slijtage
  • Getest volgens mechanische UL 854-tests Impact-Resistance en Crush-Resistance

Normreferentie en keurmerken

  • Type-gecertificeerd H1Z2Z2-K conform EN 50618
  • Items met andere doorsneden op aanvraag

Opmaak

  • Fijndradige litzen van vertind koper
  • Aderisolatie van vernet copolymeer
  • Buitenmantel gemaakt van vernet copolymeer
  • Kleur buitenmantel: zwart, rood of blauw
  • Andere afzonderlijke kleuren voor de buitenmantel op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    Max. toegestane DC-systeemspanning: 1,8 kV

Testspanning

  • AC 6500 V
  • DC 15000 V

Belastbaarheid

  • Overeenkomstig EN 50618, Tabel A.3
  • Volgens EN 50618 met reductiefactoren voor geclusterde bekabeling conform... HD 60364-5-52

Temperatuurbereik

  • >Geleider, max., conform EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120 °C;
    >Geleider, max., kortsluiting/aarding (duur max. 5 s): 250 °C;
    >Omgeving, min., vast geïnstalleerd: -40 °C;
    >Omgeving, min., bewogen of bij installatie: -25 °C;
    >Omgeving, max., in combinatie met EN 60216-1/ VDE 0304-21: 90 °C;
    >Omgeving, constant, in combinatie met HD 60364-7-712/ VDE 0100-712: 70 °C tot 90 °C;
    >Omgeving, stroomreductiefactor 1,00 m.b.t. omgevingstemperatuur: 60 °C;
    >Omgeving, max., gelagerd: 40 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.