SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE - metalen beschermslang

Mechanische weerstand Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® LGEF-M/LGES-M VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SSU - staal verzinkt - 10 meter
61804635
16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 10
61804636
20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 10
61804637
25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 10
61804638
32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 10
61804639
40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 10
61804640
50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 10
61804629
63 57.5 x 62.5 115 M 63 x 1,5 10
61804630
75 70.0 x 77.0 150 M 75 x 1,5 10
SILVYN® SSU - staal verzinkt - 25 meter
61804631
10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 25
61804632
12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 25
61804633
16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 25
61804634
20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 25
61804614
25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 25
61804626
32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 25
61804627
40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 25
61804628
50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 25
SILVYN® SSU - staal verzinkt - 50 meter
61804615
10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 50
61804623
12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 50
61804624
16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 50
61804625
20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 50

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Flexibel
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Hittebestendig

Toepassing

  • Meettechniek
  • Installatietechniek
  • Toepassingen met een hoge mechanische belasting

Bijzonderheden

  • Principieel laag brandgevaar

Opmaak

  • Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel

Opmerking

  • SILVYN® SSU 10 met AGRAFF-profiel SILVYN® SSUE 10 + 12 met AGRAFF-profiel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Materiaal

  • Verzinkt staal

Temperatuurbereik

  • -100°C tot +300°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.