ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12-RJ45
Industrieel ethernet EC patchkabel M12/RJ45
Industrial Ethernet-patchkabel, M12 D-gecodeerd op RJ45, recht of haaks, PURommanteling, cat. 5 2-parig
- Geschikt voor kabelrupsen
- Extra varianten onder www.lappkabel.de/konfektionsfinder of op aanvraag
Voordelen
- Eén- of tweezijdig geconfectioneerde verbindingskabel bespaart tijd bij de installatie en reduceert resp. verwijdert het foutpotentieel bij de montage ter plaatse.
- Verhoogde bestendigheid tegen elektromagnetische storingen dankzij de bekabeling als stergroep en dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (SF/UTP).
- Beschikbaar met RJ45-, M8- of M12D-connector. De smalle RJ45-connector maakt het gebruik mogelijk in apparaten met een zeer hoge poortdichtheid, terwijl de geïntegreerde trilbeveiliging van de M8/M12D-connector nuttig is voor toepassingen met schokken en trillingen.
- Voor een plaatsbesparende kabeluitgang is de haakse vorm van de connector geschikt.
- Halogeenvrije aderisolatie- en mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
Toepassing
- Kabelontwerp maakt hoog flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNET/IP-toepassingen.
- Toepassing conform de norm in bussen (controle van het brandgedrag conform UNECE-R 118 voor voertuigen van de klasse M3 (II en III)).
- PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
Bijzonderheden
- Voldoet aan de eisen conform Cat. 5e en klasse D
- 2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet
Opmaak
- Gevlochten geleider, 2x2x AWG26/19
- Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
- PUR-buitenmantel
- Kleur: groen (op basis van RAL 6018)
- Voorgemonteerde patchkabels met D-gecodeerde M12 connector en RJ45 connector
- 4-polige M12 connector, vibratiebestendig
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar) industrie
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel koper industrie
-
Minimale buigradius
- Buigbaarheid: 16 x buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
-
Veiligheidsklasse
- M12 - IP69
- RJ45 - IP20
-
Temperatuurbereik
- Tijdens installatie: -30°C tot +50°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Andere lengten en types van connectoren zijn op aanvraag leverbaar.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.