SILVYN® US-M

SILVYN® US-M is een vernikkelde messingbuis die afhankelijk van de gebruikte buis IP40 / IP54 / IP66 beschermklasse biedt

Maximale bescherming tegen vibratie Benodigde ruimte Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Metrische maat Totale lengte, C mm D (mm) SW 1/2 mm Binnenste Ø (mm) Geschikte nominale grootte beschermslang PL_PRODUKTBEZIEHUNG2 PL_PRODUKTBEZIEHUNG3 Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®US-M voor SILVYN®AS
55502611
10 x 1.0 - - - 6,5 10 - - 50
55502612
12 x 1.5 - - - 9 14 - - 50
55502613
16 x 1.5 - - - 12,5 17 - - 50
55502614
20 x 1.5 - - - 16 21 - - 50
55502615
25 x 1.5 - - - 21 27 - - 25
55502616
32 x 1.5 - - - 27,5 36 - - 25
55502617
40 x 1.5 - - - 35 45 - - 20
55502618
50 x 1.5 - - - 45 56 - - 10
55502619
63 x 1.5 - - - 45 56 - - 10
SILVYN®US-M voor SILVYN®AS-P
55502621
10 x 1.0 - - - 6 10 - - 50
55502622
12 x 1.5 - - - 8,5 14 - - 50
55502623
16 x 1.5 - - - 11,5 17 - - 50
55502624
20 x 1.5 - - - 15,5 21 - - 50
55502625
25 x 1.5 - - - 20,5 27 - - 25
55502626
32 x 1.5 - - - 27,5 36 - - 25
55502627
40 x 1.5 - - - 35 45 - - 20
55502628
50 x 1.5 - - - 45 56 - - 10
55502629
63 x 1.5 - - - 45 56 - - 10
SILVYN®US-M voor SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55502631
10 x 1.0 - - - 6 10 - - 50
55502642
12 x 1.5 - - - 8,5 14 - - 50
55502633
16 x 1.5 - - - 11 17 - - 50
55502634
20 x 1.5 - - - 15,5 21 - - 50
55502636
25 x 1.5 - - - 20,5 27 - - 25
55502646
32 x 1.5 - - - 27,5 36 - - 25
55502638
40 x 1.5 - - - 35 45 - - 20
55502639
50 x 1.5 - - - 45 56 - - 10
55502641
63 x 1.5 - - - 45 56 - - 10
SILVYN® US-M
55501500
10 x 1.0 31 10 15 / 17 - 7 x 10 8 x 10 7 x 10 50
55501510
12 x 1.5 33 10 19 / 21 - 10 x 14 11 x 14 10 x 14 50
55501520
16 x 1.5 33 10 23 / 25 - 13 x 17 14 x 17 13 x 17 50
55501530
20 x 1.5 33 10 27 / 29 - 16 x 21 18 x 21 17 x 21 50
55501540
25 x 1.5 41 11 34 / 36 - 22 x 27 23 x 27 22 x 27 25
55501550
32 x 1.5 43 13 43 / 45 - 29 x 36 31 x 36 29 x 36 25
55501560
40 x 1.5 43 13 52 / 54 - 38 x 45 40 x 45 38 x 44 20
55501570
50 x 1.5 49 14 63 / 66 - 48 x 56 51 x 56 49 x 56 10

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Ruimtebesparend
  • Bescherming tegen trillingen
  • Breed inzetbaar
  • Snelle en eenvoudige montage

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Machinebouw
  • Installatietechniek

Bijzonderheden

  • Compacte uitvoering

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Afdichtingselement
  • Wartelmoer

Opmerking

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    inzetstuk: TPE

Veiligheidsklasse

  • IP 40 (met SILVYN®AS, EDU-AS en EMC AS-CU) IP 65 (met SILVYN®AS-P)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.