EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Ronde connectoren 21-polig en 26-polig

EPIC® SIGNAL R 3.0 Chassisdeel voor montage op achterwand, voor 26 contacten

  • Compacte en betrouwbare connector voor meeraderige signaalkabels
  • Made in Germany

Engineering Corrosiebestendig Mechanische weerstand Benodigde ruimte

Artikelnummer Type contact Omschrijving Contacten Pinconfiguratie Codering Bevestiging Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
R 3.0 B1
00009082
SIGNAL R 3.0 B1 penbinnenwerk 1 - 21 E-deel N M3 (4x) 5
00009135
SIGNAL R 3.0 B1 busbinnenwerk 1 - 21 P-deel N M3 (4x) 5
00008978
SIGNAL R 3.0 B1 busbinnenwerk 1 - 26 P-deel N M3 (4x) 5

Voordelen

  • hoogste contactdichtheid bij geringe vereiste ruimte
  • Connector in soldeeruitvoering voor eenvoudig onderhoud

Toepassing

  • Machine- en apparatenbouw
  • Meet- en regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Ronde connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ronde connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 24V AC / 60VDC

Toegestane piekspanning

  • 1,5 kV

Toegestane stroom (A)

  • 7,5 A

Contactweerstand

  • < 3 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, verguld

Aantal contacten

  • 21-pins / 26-pins

Aansluitmethode

  • Solderen: t/m max. 1,0 mm²

Materiaal

  • Behuizing: vernikkelde koperlegering
    Inzetstuk: thermoplast
    Afdichting: neopreen

Veiligheidsklasse

  • IP 67 (maximaal, afhankelijk van gebruikte kabelwartel)

Insteekcycli

  • 500

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De behuizing is beschikbaar met stift- of businzetstukken. De poolbeelden komen steeds overeen met de afgebeelde versies. Inzetstukken met stiftcontacten (E-deel) zijn rechtsdraaiend (stekkeraanzicht met de klok mee). De businzetstukken hebben het tegengestelde poolbeeld (P-deel = linksdraaiend, stekkeraanzicht tegen de klok in)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.