SILVYN® SSV
Voordelen
- Wartel met hoge treksterkte voor kunststof beschermslang
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Bijzonderheden
- Hoge treksterkte
- Robuust
- Compacte uitvoering
Opmaak
- PG-schroefdraad
- Slangaansluiting met speciaal gripprofiel
Opmerking
- Slangklem SILVYN® SCH vereist
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
O-ring: NBR -
Temperatuurbereik
- -20°C tot + 80°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.