ÖLFLEX® ROBUST 210

Besturingskabel beproefd tegen alle weersinvloeden - bestand tegen een groot aantal chemische stoffen

ÖLFLEX® ROBUST 210 - stuurstroomkabel, weerbestendig, bio-olie-, oplosmiddel- en heet water-bestendig voor gebruik in levensmiddelen- & drankenindustrie en compostfabrieken

  • Goede weersbestendigheid
  • Goede chemische bestendigheid
  • Gereduceerde buitendiameter

Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig UV-bestendig

CE ECOLAB EAC

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880
2 X 0.5 4.9 10 27
0021881
3 G 0.5 5.2 15 33
0021882
3 X 0.5 5.2 15 33
0021883
4 G 0.5 5.8 19,2 41
0021884
4 X 0.5 5.8 19,2 41
0021885
5 G 0.5 6.3 24 49
0021886
5 X 0.5 6.3 24 49
0021888
7 G 0.5 6.9 33,6 64
0021889
7 X 0.5 6.9 33,6 64
0021890
10 G 0.5 8.8 48 92
0021891
12 G 0.5 9.1 58 106
0021892
18 G 0.5 10.8 86,4 151
0021893
25 G 0.5 12.7 120 210
0021897
2 X 0.75 5.5 14,4 35
0021898
3 G 0.75 5.8 21,6 43
0021899
3 X 0.75 5.8 21,6 43
0021900
4 G 0.75 6.3 28,8 49
0021901
4 X 0.75 6.3 28,8 49
0021902
5 G 0.75 6.9 36 66
0021903
5 X 0.75 6.9 36 66
0021904
7 G 0.75 7.5 50 85
0021905
7 X 0.75 7.5 50 85
0021907
12 G 0.75 10.1 86 144
0021908
18 G 0.75 12 130 208
0021909
25 G 0.75 14.1 180 288
0021910
34 G 0.75 16.3 245 386
0021911
41 G 0.75 17.8 296 464
0021912
50 G 0.75 19.6 360 560
0021913
2 X 1.0 5.8 19,2 42
0021914
3 G 1.0 6.1 28,8 49
0021915
3 X 1.0 6.1 28,8 49
0021916
4 G 1.0 6.6 38,4 63
0021917
4 X 1.0 6.6 38,4 63
0021918
5 G 1.0 7.3 48 78
0021919
5 X 1.0 7.3 48 78
0021920
7 G 1.0 8.1 67 107
0021921
10 G 1.0 10.4 96 154
0021922
12 G 1.0 10.7 115 178
0021923
18 G 1.0 12.9 173 262
0021924
25 G 1.0 15 240 357
0021925
34 G 1.0 17.5 326 484
0021926
41 G 1.0 19.2 394 582
0021927
50 G 1.0 21 480 703
0021928
2 X 1.5 6.4 29 56
0021929
3 G 1.5 6.8 43 72
0021930
3 X 1.5 6.8 43 72
0021931
4 G 1.5 7.4 58 91
0021932
4 X 1.5 7.4 58 91
0021933
5 G 1.5 8.3 72 108
0021934
5 X 1.5 8.3 72 108
0021936
7 G 1.5 9 101 149
0021937
7 X 1.5 9 101 149
0021938
10 G 1.5 11.8 143 215
0021940
12 G 1.5 12.2 173 234
0021941
18 G 1.5 14.6 259 369
0021942
25 G 1.5 17.2 360 510
0021943
34 G 1.5 19.8 490 683
0021945
50 G 1.5 24 720 999
0021946
2 X 2.5 7.6 48 86
0021947
3 G 2.5 8.3 72 115
0021949
4 G 2.5 9 96 131
0021951
5 G 2.5 10.1 120 178
0021953
7 G 2.5 11.2 168 241
0021954
12 G 2.5 15.1 288 405
0021963
3 G 4.0 10.1 115 180
0021964
4 G 4.0 11.1 157 228
0021965
5 G 4.0 12.4 192 280
0021966
7 G 4.0 13.6 269 377
0021967
4 G 6.0 13.3 230 332
0021968
5 G 6.0 14.8 288 407
0021969
4 G 10.0 16.5 384 541
0021970
5 G 10.0 18.4 480 620
0021971
4 G 16.0 18.8 614,4 806
0021972
4 G 25.0 23.5 960 1218
0021973
4 G 35.0 26.4 1344 1658

Voordelen

  • Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
  • Ongevoelig bij contact met bio-olie en de emulsies hiervan en talrijke vetten en wassen op plantaardige, dierlijke of synthetische basis
  • Goede bestendigheid tegen ammoniakverbindingen en biogasssen
  • Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
  • Geschikt voor stoomreinigers

Toepassing

  • Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
  • Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
  • Landbouwwerktuigen
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Goede chemische weerstand tegen hydraulische vloeistoffen op basis van esters
  • Ozon-, UV- en weerbestendig volgens EN 50396 en HD 605 S2
  • Flexibel tot -40°C
  • Laagcapacitieve kabelopmaak
  • Aders nummergecodeerd

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0250 / 0285
  • Gecertificeerde bestendigheid tegen desinfecteer- en reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
  • Geschikt voor gebruik in schoon water tot 10 m waterdiepte bij een max. watertemperatuur van +40 °C conform EN 50565-2

Opmaak

  • Fijnaderige litzen van blank koper
  • Aderisolatie van gemodificeerd PP
  • Aders in lagen samengeslagen
  • Buitenmantel van speciaal TPE
  • Mantelkleur: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -40°C tot +80°C
  • Vaste installatie: -50°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Maximale lengte per haspel: ≥ 4G16 max. 600 m; ≥ 4G25 max. 300 m; ≥ 4G50 max. 250 m
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.