UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Voedingskabel: M12-connector (M/V) aan vrij uiteinde

Power M12 op vrij geleidereinde (A-codering) kabelset met PUR buitenmantel voor de stroomvoorziening van automatiseringsapparaten. Geschikt voor kabelrups.

Meer varianten onder www.lappbenelux.com/assemblyfinder of op aanvraag

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Montagetijd Benodigde ruimte Kabelrups Waterdicht

cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal pinnen Lengte in m Ontwerp Nominale spanning (V) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Rechte connector (M)
22260778
AB-PC4-M12MS-2,0PUR 4 2 recht 250 1
22260779
AB-PC4-M12MS-5,0PUR 4 5 recht 250 1
22260780
AB-PC4-M12MS-10,0PUR 4 10 recht 250 1
Rechte connector (V)
22260781
AB-PC4-2,0PUR-M12FS 4 2 recht 250 1
22260782
AB-PC4-5,0PUR-M12FS 4 5 recht 250 1
22260783
AB-PC4-10,0PUR-M12FS 4 10 recht 250 1

Voordelen

  • Kostenefficiënte bekabeling van veldbusinstallaties
  • Ruimtebesparend door compacte afmetingen.
  • Vrij uiteinde op maat gemaakt

Bijzonderheden

  • 4-polige voedingskabel
  • M12 connector, A-gecodeerd met snelkoppeling
  • Met houders voor markering
  • Geschikt voor kabelrupsen
  • LABS vrij

Opmaak

  • 4 x 0,75 mm²
  • 4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  • Aderisolatie PVC
  • Buitenmantel: PUR, zwart
  • Buitendiameter: 5,9 mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor/actorkabel met connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Geconfectioneerde sensor-actor-kabel

Materiaal

  • Contactmateriaal: CuSn
    Coating van de contacten: Ni/Au
    Bevestigingsmoer: vernikkeld messing
    Connectorbehuizing: TPU, vlamvertragend, zelfdovend

Minimale buigradius

  • Flexibel: 10 x buitendiameter

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67

Omgevingstemperatuur

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Vaste installatie -25°C tot +80°C
    Incidentele buiging -5°C tot +80°C

Codering

  • A-standaard

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.