ETHERLINE® EC FD Cat.5e

Hoogflexibele toepassing

Afgeschermde kabel geschikt voor hoogflexibel gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Geschikt voor interne aansluiting van apparaten in schakelkasten.

  • Voor EtherCAT-toepassingen
  • Hoogflexibele industriële toepassingen
  • Cat.5e

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Halogeenvrij Mechanische weerstand Benodigde ruimte Kabelrups Robuust UV-bestendig

CULUS EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170433
ETHERLINE® P EC FD Cat.5e 1 x 4 x AWG26/19 1 4.8 20 36

Voordelen

  • Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen
  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • Ruimtebesparend

Toepassing

  • geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen
  • Voor zeer flexibel gebruik (kabelrupsen, vaak bewogen machinedelen)
  • Veel toepassingen met Industrial Ethernet, bijv. EtherCat, voor vaste installatie, flexibel en hoogflexibel gebruik
  • Voor interne bekabeling tussen switches en PLC's in schakelkasten
  • Alleen voor patchkabeltoepassingen (max. 60 m)

Bijzonderheden

  • Voldoet aan de eisen conform Cat. 5e en klasse D
  • Hoogwaardige tweevoudige afscherming garandeert een hoge overdrachtveiligheid in elektromagnetisch belaste gebieden

Normreferentie en keurmerken

  • UL/CSA-type CMX volgens UL 444 en CSA C22.2 nr. 214-02
  • Vlamvertragend volgens UL VW1/CSA FT1
  • Halogeenvrij volgens VDE 0472-815

Opmaak

  • Fijndradige blanke koperlitzen, 26 AWG (19 x 0,10), (0,14 mm²)
  • PE aderisolatie
  • Kleurcodering: oranje/wit-oranje en groen/wit groen
  • Star quad
  • SF/UTP: vertinde koperomvlechting en gelamineerde aluminiumfolie als globale afscherming
  • Buitenmantel van PUR-samenstelling, halogeenvrij
  • Kleur: groen (op basis van RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • max. 100 V (niet voor voedingsdoeleinden)

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x D
  • Buigbaarheid: 16 x buitendiameter

Karakteristieke impedantie

  • Nom. 100 Ω conform IEC 61156-5

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C
  • Flexibel: -30°C tot +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.