FLEXIMARK® Markeerhulzen voor kabelbinders

FLEXIMARK® kraag voor montage met kabelbinder voor de adermarkering van kabels en enkele aders, vlamvertragend en halogeenvrij

Door bevestiging met kabelbinders onafhankelijk van kabeldiameter

Vlamvertragend Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte in mm Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FLEXIMARK® Markeerhulzen voor kabelbinders
83252676 FLEXIMARK® Markeerhulzen voor kabelbinders 30 200 1

Voordelen

  • Betere krasbestendigheid
  • Flexibele bescherming tegen slijtage
  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)

Bijzonderheden

  • Extreem vlamvertragend volgens UL 94 V0

Opmerking

  • Geschikte markeerhuls voor LMB-labels

Inclusief

  • Markeerhuls zonder labels

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Geleverde kleur

Materiaal

  • Halogeenvrij polyurethaan

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.