ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® stuurstroomkabel, PVC, 0,6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/OIL RES, CSA AWM, afgeschermd

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, afgeschermde PVC stuurstroomkabel 0.6/1 kV, kabelgoot openliggend, windturbine

  • Torsiebestendig voor drip loops
  • Breed toepassingsgebied: NFPA 70 en NFPA 79
  • EMC / Afgeschermd

Vlamvertragend Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Stoorsignalen Torsiebestendig UV-bestendig

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY
3 G 1.0 8.1 49,5 119
281804CY
4 G 1.0 8.6 60,2 137
281805CY
5 G 1.0 9.3 81,4 149
281807CY
7 G 1.0 10 101,1 193
281812CY
12 G 1.0 12.8 161,4 281
281818CY 18 G 1.0 15.5 228,2 438
281825CY
25 G 1.0 17.5 326,4 574
281602CY
2 X 1.5 8.3 49,7 115
281603CY
3 G 1.5 8.8 65 144
281604CY
4 G 1.5 9.4 81,9 173
281605CY
5 G 1.5 10.2 99,1 189
281607CY
7 G 1.5 11.1 140,4 246
281612CY
12 G 1.5 15 225,2 426
281618CY
18 G 1.5 17.2 321,7 552
281625CY
25 G 1.5 19.4 453,6 750
281403CY
3 G 2.5 9.7 105,7 180
281404CY
4 G 2.5 10.4 135,6 223
281405CY
5 G 2.5 11.5 160,3 268
281407CY
7 G 2.5 12.4 213 327
281204CY
4 G 4.0 12.3 198,5 315
281205CY
5 G 4.0 14.2 242,7 388
281207CY
7 G 4.0 15.3 323,4 499
281004CY
4 G 6.0 15.3 284,236 552
281005CY
5 G 6.0 16.7 348,8 613
280804CY
4 G 10.0 18.5 458,4 857
280604CY
4 G 16.0 22.9 723,6 1208

Voordelen

  • Vele certificeringen/toepassingen
  • Geen beschermsystemen: kostenbesparende, snelle installatie
  • Elektromagnetisch veld afscherming
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: In de USA geschikt voor gebruik buiten

Toepassing

  • Machinebouw: installatiebouw
  • Gereedschapsmachines conform (UL) MTW
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
  • In de USA geschikt voor installatie buiten en in de grond

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oliebestendig volgens UL OIL RES I & II
  • Technisch UV- en ozonbestendig
  • Hoge afschermingsgraad
    lage transferimpedantie
    (max. 250 Ohm/km bij 30 MHz)
  • Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines

Normreferentie en keurmerken

  • USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 aders, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG en < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Isolatie: PVC met nylon coating
  • Aluminium-gecoate folie
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel: speciaal thermoplastisch polymeer
  • Kleur buitenmantel: grijs

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Fijnaderige litzen van blank koper

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Statisch/incidentele buiging: 5/20 x D*

Nominale spanning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U 0 /U = 600/1000 V

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • -40°C (statisch)/-25°C (incidentele buiging) tot +90°C (AWM: +105°C)

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 610 m haspel of 8 x 76 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.