SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA is een haakse verbindingsflens uit één stuk speciaal ontworpen voor SILVYN® MAXI PA

Montagetijd Robuust Betrouwbaar

RU

Artikelnummer Nominale afmeting Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® AFW-PA 90° grijs
55001090
70 1
55001091
95 1
SILVYN® AFW-PA 90° zwart
55001093
70 1
55001092
95 1

Voordelen

  • Scheurbestendige verbinding
  • Betrouwbare slanginvoer

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® MAXI PA
  • Machinebouw
  • Bundelen en geleiden van kabels en draden

Opmaak

  • Eendelige 90°haakse aansluitflens met klapmechanisme speciaal afgestemd op SILVYN® MAXI PA. Door de speciale constructie kan de slang vooraf vergrendeld en gereed voor de aansluiting worden gemonteerd.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7001)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 54
    IP 66 met AFG-PA/AFW-PA afdichting

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.