ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

Hoogflexibele, afgeschermde enkelader met PVC isolatie en PVC mantel - gecertificeerd voor Noord-Amerika

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - afgeschermde éénaderige stroomkabel voor divers gebruik in kabelrupsen met UL/cUL AWM certificering

  • Basic Line Performance - moderate verplaatsingswegen of versnellingen
  • AWM certificering voor de VS en Canada
  • EMC

Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen Torsiebestendig UV-bestendig

CE RU C_RU EAC Fire

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY
1062940
6 8.1 76 126
1062941
10 9.7 122 190
1062942
16 10.6 180 250
1062943
25 12 268 351
1062944
35 14.8 392 519
1062945
50 16.8 544 686
1062946
70 18.5 766 885
1062947
95 20.9 1020 1135
1062948
120 24.1 1272 1443
1062949
150 26.1 1593 1788
1062950
185 28.4 1941 2177
1062951
240 31.9 2518 2671
1062952
300 33.5 3116 3299

Voordelen

  • Minder varianten en kostenbesparend door multinorm-certificering
  • Voor multifunctioneel gebruik
  • Met inachtneming van het temperatuurbereik ook geschikt voor buitengebruik
  • Gevlochten koperafscherming tegen elektromagnetische interferentie
  • Gecertificeerd voor de VS en Canada voor op export geörienteerde machine-, toestel- en apparatenconstructeurs

Toepassing

  • Bij kabelrupsen of bewegende machineonderdelen
  • Voor interne bekabeling tussen switches en PLC's in schakelkasten
  • Speciaal geconstrueerd voor vermogensstroomcircuits van met frequentie-omzetter aangedreven servomotoren
  • In toepassingen waar door beperkte ruimte en minimale buigradiussen de toepassing van meeraderige, afgeschermde motorkabels problematisch is
  • Testsystemen in de auto-industrie, voertuigen en stationaire brandstofcelsystemen

Bijzonderheden

  • Vlamvertraging: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Opgeruwd niet-klevend oppervlak
  • EMC-conform

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0250 / 0285
  • UL-AWM-Style 10107
    cRU AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Fijnaderige litzen van blank koper
  • Aderisolatie PVC
  • Non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Non-woven omwikkeling
  • Ommanteling van PVC, zwart (gelijk aan RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Zwart, andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Bewogen: 10 x vanaf buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL & CSA: 600 V

Testspanning

  • 4000 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel: 0°C tot +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

Buigcycli & toepassingsparameters

  • Zie selectietabel A2-1 in de bijlage van onze online-catalogus

  • Behalve indien op andere wijze gespecificeerd zijn de weergegeven productwaarden nominale waarden bij kamertemperatuur. Gedetailleerde waanden (bijv. toleranties) zijn op aanvraag beschikbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.