SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, messing kabelwartel met dubbele lamella-pakking, sneller, lage weerstand 360° afschermingscontact, eenvoudige montage

SKINTOP® MS-M maten 75 x 1,5 tot 110 x 2 hebben een innovatieve afdichting met dubbele lamellen om de montage van dikke kabels te vereenvoudigen.Op aanvraag: In roestvrij staal V2A verkrijgbaar

Betrouwbaar Spanning Stoorsignalen Temperatuurbestendig

CE CULUS VDE DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Buiten ø (mm), vanaf - tot Minimum Ø boven omvlechting (mm) SW sleutelmaat mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53112676
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
53112677
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
53112678
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
53112679
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
53112680
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
53112681
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
53112501
M 75 x 1,5 53.0 - 63.0 25 95 15 1
53112500
M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15 1
53112503
M 90 x 2 66.0 - 78.0 40 115 20 1
53112505
M 110 x 2 76.0 - 88.0 50 135 25 1
53112504
M 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 50 135 25 1

Voordelen

  • Optimaal 360°-contact met afscherming,
    lage contactweerstand
  • Sneller dan vergelijkbare systemen
  • Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
  • Hoogste montagevrijheid bij de kabelafstelling

Toepassing

  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Automatisering
  • Zware aandrijfsystemen
  • Frequentie-omzetters
  • Transportsystemen

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld dopmoer: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide EMC-borstel: Messingdraad afdichtring: Elastomeer O-ring: Elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.